RA-C, DN 20, Utvendige gjenger
013G3096
RA-C DN 20, utvendige gjenger, reguleringsventil
013G3096
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | RA-C DN 20, utvendige gjenger, reguleringsventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.60 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs-verdier [m³/h] | 3.30 m³/h |
| Material Description | RA-C DN 20 2-VEIS VENTIL FOR - |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | RA-C |
| SCIP dossier nr. | 7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d |
| SCIP dossier produktnavn | RA-C DN20, Cooling valve |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 20 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.44 Kilogram |
| Nettovekt | 0.419 Kilogram |
| Volume | 0.385 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420036403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |