RA-C, DN 15, Utvendige gjenger
013G3094
RA-C DN 15, utvendige gjenger, reguleringsventil
013G3094
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | RA-C DN 15, utvendige gjenger, reguleringsventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.60 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs-verdier [m³/h] | 1.20 m³/h |
| Material Description | RA-C DN 15 2-VEIS VENTIL FOR - |
| Materiale i ventilhus | DZR-messing |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | RA-C |
| SCIP dossier nr. | 8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e |
| SCIP dossier produktnavn | RA-C DN15, Cooling valve |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.222 Kilogram |
| Nettovekt | 0.003 Kilogram |
| Volume | 0.256 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420031507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |