Romregulator, FED, Kapillarrør [m]: 6+11
013G5469
FED-føler for sekvensregulering av kjøle- og varmekrets 6+11m
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Room controllers
013G5469
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | FED-føler for sekvensregulering av kjøle- og varmekrets 6+11m |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kapillarrør [m] | 6+11 |
| Material Description | FED, IF Climate Control, 6+11m |
| Product line | 28 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Romregulator |
| Produkttype | FED |
| SCIP dossier nr. | e2a7d874-43f9-4b17-8a44-ce94ae654f17 |
| SCIP dossier produktnavn | FED IF Clinate Comtrol 6+11m |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.52 Kilogram |
| Nettovekt | 0.52 Kilogram |
| Volume | 1.607 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420072104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |