Danfoss logo
FED 013G5463

Romregulator, FED, Kapillarrør [m]: 4+11

013G5463

FED-føler for sekvensregulering av kjøle- og varmekrets, 4+11m
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Room controllers

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseFED-føler for sekvensregulering av kjøle- og varmekrets, 4+11m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapillarrør [m]4+11
Material DescriptionFED-IF TERMOSTAT F/RAC KJØLE-
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeRomregulator
ProdukttypeFED
SCIP dossier nr.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dossier produktnavn"FED-K-V_2"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.533 Kilogram
Nettovekt0.533 Kilogram
Volume1.651 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420032764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm