Romregulator, FED, Kapillarrør [m]: 2+2+2
013G5462
FED-føler for sekvensregulering av kjøle- og varmekrets, 2+2+2m
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Room controllers
013G5462
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | FED-føler for sekvensregulering av kjøle- og varmekrets, 2+2+2m |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kapillarrør [m] | 2+2+2 |
| Material Description | FED-FF FØLERELEMENT 2+2+2 M |
| Product line | 28 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Romregulator |
| Produkttype | FED |
| SCIP dossier nr. | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
| SCIP dossier produktnavn | "FED-K-V_2" |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.612 Kilogram |
| Nettovekt | 0.612 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |