Danfoss logo
FED-FF 013G5462

Romregulator, FED, Kapillarrør [m]: 7+8

013G5461

FED-føler for sekvensregulering av kjøle- og varmekrets, 7+8m
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Room controllers

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseFED-føler for sekvensregulering av kjøle- og varmekrets, 7+8m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapillarrør [m]7+8
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 7+8m
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeRomregulator
ProdukttypeFED
SCIP dossier nr.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
SCIP dossier produktnavn"FED-K-V_1"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.516 Kilogram
Nettovekt0.516 Kilogram
Volume1.607 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420047805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm