Danfoss logo
FEV 013G5467

Romregulator, FEV, Kapillarrør [m]: 5

013G5467

FEV-sensor for regulering av varmekrets

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseFEV-sensor for regulering av varmekrets
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapillarrør [m]5
Material DescriptionFEV-IF TERMOSTAT F/RAC VARME-
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeRomregulator
ProdukttypeFEV
SCIP dossier nr.b24b668a-2092-4e8c-9e6d-6484e8319429
SCIP dossier produktnavn"FED-K-V_5"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.332 Kilogram
Nettovekt0.31 Kilogram
Volume1.651 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420039503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm