Danfoss logo
FEK 013G5465

Romregulator, FEK, Kapillarrør [m]: 8

013G5468

FEK-IF klimareguleringsføler 8m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseFEK-IF klimareguleringsføler 8m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapillarrør [m]8
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 8m
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeRomregulator
ProdukttypeFEK
SCIP dossier nr.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a
SCIP dossier produktnavn"FED-K-V_1"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.42 Kilogram
Nettovekt0.42 Kilogram
Volume1.661 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420038100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm