Danfoss logo
FEK 013G5465

Romregulator, FEK, Kapillarrør [m]: 5

013G5465

FEK-IF klimareguleringsføler, 5m

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseFEK-IF klimareguleringsføler, 5m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapillarrør [m]5
Material DescriptionFEK-IF TERMOSTAT F/RAC KJØLE-
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeRomregulator
ProdukttypeFEK
SCIP dossier nr.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dossier produktnavn"FED-K-V_2"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.404 Kilogram
Nettovekt0.404 Kilogram
Volume1.67 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420032788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm