Danfoss logo
FEK 013G5465

Romregulator, FEK, Kapillarrør [m]: 2+2

013G5464

FEK-FF klimareguleringsføler, 2+2m
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: FEK - control of cooling circuit

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseFEK-FF klimareguleringsføler, 2+2m
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapillarrør [m]2+2
Material DescriptionFEK-FF TERMOSTAT F/RAC KJØLE-
Product line28
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeRomregulator
ProdukttypeFEK
SCIP dossier nr.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51
SCIP dossier produktnavn"FED-K-V_2"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.551 Kilogram
Nettovekt0.551 Kilogram
Volume1.651 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420032771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm