TVM-W, DN 25
003Z3146
TVM-W DN 25, termostatstyrt blandeventil
003Z3146
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | TVM-W DN 25, termostatstyrt blandeventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrikkinnstilling [°C] | 50 °C |
| I samsvar med RoHS | Out of scope |
| Integrert tilbakeslagsventil | Ja |
| kVs-verdi med tilbakeslagsventil [m3/h] | 3.30 m³/h |
| Material Description | TVM-W Blandeventil, 35 - 70 °C, DN 25 |
| Materiale i ventilhus | DZR messing + kjelsteinbehandling |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Product line | 28 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Varmtvannsbalansering |
| Produkttype | TVM-W |
| SCIP dossier nr. | 053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115 |
| SCIP dossier produktnavn | "003Z3146" |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 35 °C |
| Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
| Trykklasse | PN 10 |
| Ventilstørrelse | DN 25 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.498 Kilogram |
| Nettovekt | 0.498 Kilogram |
| Volume | 0.51 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425101717 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |