Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 20

003Z3145

TVM-W DN 20, termostatstyrt blandeventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseTVM-W DN 20, termostatstyrt blandeventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]5.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrikkinnstilling [°C]50 °C
I samsvar med RoHSOut of scope
Integrert tilbakeslagsventilJa
kVs-verdi med tilbakeslagsventil [m3/h]2.10 m³/h
Material DescriptionTVM-W Blandeventil, 35 - 70 °C, DN 20
Materiale i ventilhusDZR messing + kjelsteinbehandling
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]90 °C
Product line28
ProduktetikettYes
ProduktgruppeVarmtvannsbalansering
ProdukttypeTVM-W
SCIP dossier nr.053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
SCIP dossier produktnavn"003Z3145"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]70 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]35 °C
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.416 Kilogram
Nettovekt0.35 Kilogram
Volume0.488 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425101700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm