Danfoss logo
TVM-H 003Z1120

TVM-H, DN 20

003Z1120

TVM-H DN 20, termostatstyrt blandeventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseTVM-H DN 20, termostatstyrt blandeventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.]5.00 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrikkinnstilling [°C]70 °C
I samsvar med RoHSOut of scope
Integrert tilbakeslagsventilNei
kVs-verdi med tilbakeslagsventil [m3/h]1.65 m³/h
kVs-verdi uten tilbakeslagsventil [m3/h]1.90 m³/h
Material DescriptionTVM-H Blandeventil, 30 - 70 �C, DN 20
Materiale i ventilhusDZR messing + kjelsteinbehandling
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Product line28
ProduktetikettYes
ProduktgruppeVarmtvannsbalansering
ProdukttypeTVM-H
SCIP dossier nr.ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP dossier produktnavn"003Z1120"
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]70 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]30 °C
TilkoblingstyperUtvendige gjenger
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 20

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.608 Kilogram
Nettovekt0.579 Kilogram
Volume0.488 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421524695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm