Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h

003Z3795

AQ DN 450, mengdebegrenser

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAQ DN 450, mengdebegrenser
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]400 KPa
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.]40 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Maks.]900.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]5.29 m³/h
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionAQ DN450 40~400 5.292~900
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefinert ved pil på ventilhus
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 450

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt118 Kilogram
Nettovekt118 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425235177