AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h
003Z3794
AQ DN 450, mengdebegrenser
003Z3794
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AQ DN 450, mengdebegrenser |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.] | 35 KPa |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow [m³/h] | 4.30 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 4.30 m³/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | AQ Valve 450mm |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | AQ |
| Retning | Definert ved pil på ventilhus |
| Trykklasse | PN 25 |
| Ventilstørrelse | DN 450 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 118 Kilogram |
| Nettovekt | 118 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235160 |