Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 450, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1023 m³/h

003Z3793

AQ DN 450, mengdebegrenser

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAQ DN 450, mengdebegrenser
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]210 KPa
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.]21 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Maks.]1023.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]3.96 m³/h
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionAQ DN450 21~210 3.960~1023
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefinert ved pil på ventilhus
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 450

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt118 Kilogram
Nettovekt118 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425235153