Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 400, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 871.78 m³/h

003Z3787

AQ DN 400, mengdebegrenser

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAQ DN 400, mengdebegrenser
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]210 KPa
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.]21 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Maks.]871.78 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]3.96 m³/h
Høyde [mm]510 mm
Høyde med testplugger [mm]550 mm
Egenskaper
Verdi
Lengde [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN400 dPv 21-210kPa Flow 3,96-871,78
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefinert ved pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vekt [kg]87.300 kg
VentilstørrelseDN 400

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt62 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt62 Kilogram