Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 350, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 834.55 m³/h

003Z3785

AQ DN 350, mengdebegrenser

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAQ DN 350, mengdebegrenser
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]210 KPa
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.]35 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Maks.]834.55 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]4.30 m³/h
Høyde [mm]448 mm
Høyde med testplugger [mm]478 mm
Egenskaper
Verdi
Lengde [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN350 dPv 35-210kPa Flow 4,30-834,55
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefinert ved pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vekt [kg]55.000 kg
VentilstørrelseDN 350

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt55 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt55 Kilogram