Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 300, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 340.74 m³/h

003Z3783

AQ DN 300, mengdebegrenser

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAQ DN 300, mengdebegrenser
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]400 KPa
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.]40 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Maks.]340.74 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]5.29 m³/h
Høyde [mm]398 mm
Høyde med testplugger [mm]428 mm
Egenskaper
Verdi
Lengde [m]243.00 m
Material DescriptionAQ DN300 dPv 40-400kPa Flow 5,29-340,74
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefinert ved pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vekt [kg]48.800 kg
VentilstørrelseDN 300

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt42 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt41.3 Kilogram