AQ, DN 300, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 630 m³/h
003Z3782
AQ DN 300, mengdebegrenser
003Z3782
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AQ DN 300, mengdebegrenser |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.] | 35 KPa |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 630.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 4.30 m³/h |
| Høyde [mm] | 398 mm |
| Høyde med testplugger [mm] | 428 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lengde [m] | 243.00 m |
| Material Description | AQ DN300 dPv 35-210kPa Flow 4,30-630,00 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | AQ |
| Retning | Definert ved pil på ventilhus |
| Trykklasse | PN 25 |
| Vekt [kg] | 48.800 kg |
| Ventilstørrelse | DN 300 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 49.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 39.5 Kilogram |