AQ, DN 200, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 254.27 m³/h
003Z3775
AQ DN 200, mengdebegrenser
003Z3775
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AQ DN 200, mengdebegrenser |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 254.27 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Høyde [mm] | 270 mm |
| Høyde med testplugger [mm] | 300 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lengde [m] | 220.00 m |
| Material Description | AQ DN200 dPv 21-210kPa Flow 3,96-254,27 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andre ventiler |
| Produkttype | AQ |
| Retning | Definert ved pil på ventilhus |
| Trykklasse | PN 25 |
| Vekt [kg] | 22.300 kg |
| Ventilstørrelse | DN 200 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 30 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Nettovekt | 24.8 Kilogram |