Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 90.86 m³/h

003Z3774

AQ DN 150, mengdebegrenser

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAQ DN 150, mengdebegrenser
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]400 KPa
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.]40 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Maks.]90.86 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]5.29 m³/h
Høyde [mm]218 mm
Høyde med testplugger [mm]248 mm
Egenskaper
Verdi
Lengde [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN150 dPv 40-400kPa Flow 5,29-90,86 m
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefinert ved pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vekt [kg]14.200 kg
VentilstørrelseDN 150

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt20 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt16.6 Kilogram