Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 50, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h

003Z3760

AQ DN 50, mengdebegrenser

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAQ DN 50, mengdebegrenser
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]210 KPa
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.]21 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Maks.]36.32 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]3.96 m³/h
Høyde [mm]106 mm
Høyde med testplugger [mm]131 mm
Egenskaper
Verdi
Lengde [m]188.00 m
Material DescriptionAQ DN50 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefinert ved pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vekt [kg]3.700 kg
VentilstørrelseDN 50

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.2 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt4.2 Kilogram