Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 21 KPa - 210 KPa, 1.02 m³/h - 5 m³/h

003Z3758

AQ DN 40, mengdebegrenser

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseAQ DN 40, mengdebegrenser
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]210 KPa
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Min.]21 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [m³/h] [Maks.]5.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]1.02 m³/h
Høyde [mm]108 mm
Lengde [m]158.00 m
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionAQ DN40 dPv 21-210kPa Flow 1,02-5,00 m3/
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndre ventiler
ProdukttypeAQ
RetningDefinert ved pil på ventilhus
TrykklassePN 25
Vekt [kg]1.500 kg
VentilstørrelseDN 40

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.5 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Nettovekt1.5 Kilogram