Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 400, Motorisert spjeldventil, Aktuator, På/av, PN 16

003Z6390

VFH2 -LAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseVFH2 -LAO DN 400, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
BeskyttelsesklasseII
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Driftsdreiemoment [Nm]1000 N-m
DriftstypeAktuator
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
In scope of WEEEYes
IP-beskyttelsesklasseIP67
KontrollsignaltypePå/av
Kvs-verdier [m³/h]14042.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]Lekkasjerate A
Egenskaper
Verdi
Manuell driftJa
Material DescriptionVFH2-LAO DN400 lug on/off
Materiale i ventilhusDuktilt jern (DIN GGG40)
Materiale i ventilspjeldRustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PosisjonsindikatorNei
Product line28
ProduktgruppeDreiespjeldventiler
ProdukttypeVFH2-LAO
Rotatsjonsvinkel [°]90 °
SCIP dossier nr.eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c
SCIP dossier produktnavnMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]140.0 W
TilkoblingstyperLug
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 400
VentiltypeMotorisert spjeldventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt98.85 Kilogram
Nettovekt79.9 Kilogram
Volume313.26 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162464571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm