Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 200, Motorisert spjeldventil, Aktuator, Modulerende, PN 16

003Z6383

VFH2-LAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseVFH2-LAM DN 200, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
BeskyttelsesklasseII
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Driftsdreiemoment [Nm]200 N-m
DriftstypeAktuator
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
In scope of WEEEYes
IP-beskyttelsesklasseIP67
Kontrollinndatasignal Y [mA]0(4) - 20 mA
Kontrollinndatasignal Y [V]0(2) - 10 V
KontrollsignaltypeModulerende
Kvs-verdier [m³/h]2692.00 m³/h
Egenskaper
Verdi
Lekkasjerate [% Kvs]Lekkasjerate A
Manuell driftJa
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN200 lug mod 2-10v/4-20mA
Materiale i ventilhusDuktilt jern (DIN GGG40)
Materiale i ventilspjeldRustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PosisjonsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeDreiespjeldventiler
ProdukttypeVFH2-LAM
Rotatsjonsvinkel [°]90 °
SCIP dossier nr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dossier produktnavnModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]45.0 W
TilkoblingstyperLug
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 200
VentiltypeMotorisert spjeldventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt32.97 Kilogram
Nettovekt23.15 Kilogram
Volume115.034 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162464496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm