VFH2-LAO, DN 150, Motorisert spjeldventil, Aktuator, På/av, PN 16
003Z6380
VFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z6380
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Beskrivelse | VFH2 -LAO DN 150, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Driftsdreiemoment [Nm] | 100 N-m |
| Driftstype | Aktuator |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 220 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-beskyttelsesklasse | IP67 |
| Kontrollsignaltype | På/av |
| Kvs-verdier [m³/h] | 1348.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | Lekkasjerate A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Manuell drift | Ja |
| Material Description | VFH2-LAO DN150 lug on/off |
| Materiale i ventilhus | Duktilt jern (DIN GGG40) |
| Materiale i ventilspjeld | Rustfritt stål |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Posisjonsindikator | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Dreiespjeldventiler |
| Produkttype | VFH2-LAO |
| Rotatsjonsvinkel [°] | 90 ° |
| SCIP dossier nr. | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
| SCIP dossier produktnavn | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] | 25.0 W |
| Tilkoblingstyper | Lug |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 150 |
| Ventiltype | Motorisert spjeldventil |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 14.56 Kilogram |
| Nettovekt | 13.05 Kilogram |
| Volume | 37.657 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |