Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAM, DN 80, Motorisert spjeldventil, Aktuator, Modulerende, PN 16

003Z6374

VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseVFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 4-20 mA, PN16
BeskyttelsesklasseII
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Driftsdreiemoment [Nm]50 N-m
DriftstypeAktuator
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
In scope of WEEEYes
IP-beskyttelsesklasseIP67
Kontrollinndatasignal Y [mA]0(4) - 20 mA
KontrollsignaltypeModulerende
Kvs-verdier [m³/h]288.00 m³/h
Egenskaper
Verdi
Lekkasjerate [% Kvs]Lekkasjerate A
Material DescriptionC4C VFH2-LAM DN80 lug mod 4-20mA
Materiale i ventilhusDuktilt jern (DIN GGG40)
Materiale i ventilspjeldRustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PosisjonsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeDreiespjeldventiler
ProdukttypeVFH2-LAM
Rotatsjonsvinkel [°]90 °
SCIP dossier nr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dossier produktnavnModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]10.0 W
TilkoblingstyperLug
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 80
VentiltypeMotorisert spjeldventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt7.21 Kilogram
Nettovekt6.47 Kilogram
Volume20.237 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162464427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm