VFH2-LG, DN 500, Manuell sommerfuglventil, Snekkedrev, PN 16
003Z5415
VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5415
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Beskrivelse | VFH2 -LG DN 500, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Driftsdreiemoment [Nm] | 1600 N-m |
| Driftstype | Snekkedrev |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kvs-verdier [m³/h] | 23915.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | Lekkasjerate A |
| Material Description | VFH2-LG DN500 lug worm gear |
| Materiale i ventilhus | Duktilt jern (DIN GGG40) |
| Materiale i ventilspjeld | Rustfritt stål |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Posisjonsindikator | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Dreiespjeldventiler |
| Produkttype | VFH2-LG |
| Rotatsjonsvinkel [°] | 90 ° |
| SCIP dossier nr. | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| SCIP dossier produktnavn | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Lug |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 500 |
| Ventiltype | Manuell sommerfuglventil |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 172.22 Kilogram |
| Nettovekt | 172.22 Kilogram |
| Volume | 457 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162494882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |