Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LH, DN 125, Manuell sommerfuglventil, Håndtak, PN 16

003Z5404

VFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseVFH2 -LH DN 125, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]16.000 bar
Driftsdreiemoment [Nm]100 N-m
DriftstypeHåndtak
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs-verdier [m³/h]874.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]Lekkasjerate A
Material DescriptionVFH2 -LH DN125 lug handle
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilhusDuktilt jern (DIN GGG40)
Materiale i ventilspjeldRustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PosisjonsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeDreiespjeldventiler
ProdukttypeVFH2-LH
Rotatsjonsvinkel [°]90 °
TilkoblingstyperLug
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 125
VentiltypeManuell sommerfuglventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10 Kilogram
Nettovekt10 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume19.7 Liter
EAN/UPC5715162494905