VFH2-LH, DN 50, Manuell sommerfuglventil, Håndtak, PN 16
003Z5400
VFH2 -LH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z5400
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Beskrivelse | VFH2 -LH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Driftsdreiemoment [Nm] | 50 N-m |
| Driftstype | Håndtak |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kvs-verdier [m³/h] | 82.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | Lekkasjerate A |
| Material Description | VFH2-LH DN50 lug handle |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Materiale i ventilhus | Duktilt jern (DIN GGG40) |
| Materiale i ventilspjeld | Rustfritt stål |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Posisjonsindikator | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Dreiespjeldventiler |
| Produkttype | VFH2-LH |
| Rotatsjonsvinkel [°] | 90 ° |
| Tilkoblingstyper | Lug |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 50 |
| Ventiltype | Manuell sommerfuglventil |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.06 Kilogram |
| Nettovekt | 3.06 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 7.14 Liter |
| EAN/UPC | 5715162466513 |