VFH2-WG, DN 600, Manuell sommerfuglventil, Snekkedrev, PN 16
003Z2416
VFH2 -WG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2416
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Beskrivelse | VFH2 -WG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Driftsdreiemoment [Nm] | 2500 N-m |
| Driftstype | Snekkedrev |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kvs-verdier [m³/h] | 36946.00 m³/h |
| Lekkasjerate [% Kvs] | Lekkasjerate A |
| Material Description | DN600 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Materiale i ventilhus | Duktilt jern (DIN GGG40) |
| Materiale i ventilspjeld | Nylon coated |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Posisjonsindikator | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Dreiespjeldventiler |
| Produkttype | VFH2-WG |
| Rotatsjonsvinkel [°] | 90 ° |
| SCIP dossier nr. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| SCIP dossier produktnavn | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilkoblingstyper | Wafer |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 600 |
| Ventiltype | Manuell sommerfuglventil |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 235.5 Kilogram |
| Nettovekt | 235.5 Kilogram |
| Volume | 725.61 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522135 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |