Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 400, Manuell sommerfuglventil, Snekkedrev, PN 16

003Z2413

VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseVFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]16.000 bar
Driftsdreiemoment [Nm]1000 N-m
DriftstypeSnekkedrev
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs-verdier [m³/h]14042.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]Lekkasjerate A
Material DescriptionDN400 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Materiale i ventilhusDuktilt jern (DIN GGG40)
Materiale i ventilspjeldNylon coated
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PosisjonsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeDreiespjeldventiler
ProdukttypeVFH2-WG
Rotatsjonsvinkel [°]90 °
SCIP dossier nr.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
SCIP dossier produktnavnVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilkoblingstyperWafer
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 400
VentiltypeManuell sommerfuglventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt86.5 Kilogram
Nettovekt86.5 Kilogram
Volume330.41 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104522104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm