Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 300, Manuell sommerfuglventil, Snekkedrev, PN 16

003Z2411

VFH2 -WG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseVFH2 -WG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]16.000 bar
Driftsdreiemoment [Nm]400 N-m
DriftstypeSnekkedrev
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs-verdier [m³/h]7557.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]Lekkasjerate A
Material DescriptionDN300 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilhusDuktilt jern (DIN GGG40)
Materiale i ventilspjeldNylon coated
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PosisjonsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeDreiespjeldventiler
ProdukttypeVFH2-WG
Rotatsjonsvinkel [°]90 °
TilkoblingstyperWafer
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 300
VentiltypeManuell sommerfuglventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt41.52 Kilogram
Nettovekt41.52 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume179.172 Liter
EAN/UPC5710104522081