Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 150, Manuell sommerfuglventil, Snekkedrev, PN 16

003Z2408

VFH2 -WG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseVFH2 -WG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]16.000 bar
Driftsdreiemoment [Nm]100 N-m
DriftstypeSnekkedrev
EU RoHS complianceOut of scope
Kvs-verdier [m³/h]1348.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]Lekkasjerate A
Material DescriptionDN150 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilhusDuktilt jern (DIN GGG40)
Materiale i ventilspjeldNylon coated
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PosisjonsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeDreiespjeldventiler
ProdukttypeVFH2-WG
Rotatsjonsvinkel [°]90 °
TilkoblingstyperWafer
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 150
VentiltypeManuell sommerfuglventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13.39 Kilogram
Nettovekt13.39 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume29.794 Liter
EAN/UPC5710104522050