Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 125, Motorisert spjeldventil, Aktuator, På/av, PN 16

003Z2378

VFH2 -WAO DN 125, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseVFH2 -WAO DN 125, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
BeskyttelsesklasseII
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Driftsdreiemoment [Nm]100 N-m
DriftstypeAktuator
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
In scope of WEEEYes
IP-beskyttelsesklasseIP67
KontrollsignaltypePå/av
Kvs-verdier [m³/h]874.00 m³/h
Lekkasjerate [% Kvs]Lekkasjerate A
Egenskaper
Verdi
Manuell driftJa
Material DescriptionDN125 butterfly valve on/off
Materiale i ventilhusDuktilt jern (DIN GGG40)
Materiale i ventilspjeldNylon coated
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PosisjonsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeDreiespjeldventiler
ProdukttypeVFH2-WAO
Rotatsjonsvinkel [°]90 °
SCIP dossier nr.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP dossier produktnavnMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]25.0 W
TilkoblingstyperWafer
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 125
VentiltypeMotorisert spjeldventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt12.49 Kilogram
Nettovekt11.27 Kilogram
Volume21.944 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104521749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm