VFH2-WAM, DN 65, Motorisert spjeldventil, Aktuator, Modulerende, PN 16
003Z2370
VFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
003Z2370
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 50 % |
| Beskrivelse | VFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Driftsdreiemoment [Nm] | 50 N-m |
| Driftstype | Aktuator |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Forsyningsspenning [V] AC | 220 V |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-beskyttelsesklasse | IP67 |
| Kontrollinndatasignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Kontrollsignaltype | Modulerende |
| Kvs-verdier [m³/h] | 207.00 m³/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lekkasjerate [% Kvs] | Lekkasjerate A |
| Manuell drift | Ja |
| Material Description | C4C DN65 butterfly valve Mod2-10V |
| Materiale i ventilhus | Duktilt jern (DIN GGG40) |
| Materiale i ventilspjeld | Nylon coated |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Posisjonsindikator | Ja |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Dreiespjeldventiler |
| Produkttype | VFH2-WAM |
| Rotatsjonsvinkel [°] | 90 ° |
| SCIP dossier nr. | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| SCIP dossier produktnavn | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] | 10.0 W |
| Tilkoblingstyper | Wafer |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 65 |
| Ventiltype | Motorisert spjeldventil |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.62 Kilogram |
| Nettovekt | 5.92 Kilogram |
| Volume | 14.71 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |