Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 50, Motorisert spjeldventil, Aktuator, Modulerende, PN 16

003Z2367

VFH2-WAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Alternativt materialeGlykolvann, opp til 50 %
BeskrivelseVFH2-WAM DN 50, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
BeskyttelsesklasseII
BruksområdeOppvarming og kjøling
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Driftsdreiemoment [Nm]50 N-m
DriftstypeAktuator
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Forsyningsspenning [V] AC220 V
Frekvens [Hz]50 Hz
In scope of WEEEYes
IP-beskyttelsesklasseIP67
Kontrollinndatasignal Y [V]0(2) - 10 V
KontrollsignaltypeModulerende
Kvs-verdier [m³/h]82.00 m³/h
Egenskaper
Verdi
Lekkasjerate [% Kvs]Lekkasjerate A
Manuell driftJa
Material DescriptionC4C DN50 butterfly valve Mod2-10V
Materiale i ventilhusDuktilt jern (DIN GGG40)
Materiale i ventilspjeldNylon coated
Medietemperatur [°C] [Maks.]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
PosisjonsindikatorJa
Product line28
ProduktgruppeDreiespjeldventiler
ProdukttypeVFH2-WAM
Rotatsjonsvinkel [°]90 °
SCIP dossier nr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP dossier produktnavnModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]10.0 W
TilkoblingstyperWafer
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 50
VentiltypeMotorisert spjeldventil

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt6.2 Kilogram
Nettovekt5.51 Kilogram
Volume13.276 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104521633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm