Ettrørsløsninger, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0399
QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), selvirkende temperaturegulator for returtemperaturkontroll
003Z0399
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), selvirkende temperaturegulator for returtemperaturkontroll |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| I samsvar med RoHS | Out of scope |
| Kapillarrørlengde [m] | 0.6 m |
| Kompatibilitet med AB-QM størrelse | DN 15-32 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | QT 65-85°C (DN15-32) |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Ettrørsløsninger |
| Produkttype | QT |
| SCIP dossier nr. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dossier produktnavn | QT |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 65 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.22 Kilogram |
| Nettovekt | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.441 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279227833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |