Danfoss logo
AB-QT 003Z0385 2

Ettrørsløsninger, QT, 35 °C - 50 °C

003Z0385

QT 35-50 °C, DN 25-32, selvirkende temperaturegulator for returtemperaturkontroll

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseQT 35-50 °C, DN 25-32, selvirkende temperaturegulator for returtemperaturkontroll
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Kapillarrørlengde [m]0.6 m
Kompatibilitet med AB-QM størrelseDN 25-32
Material DescriptionQT 35-50 °C (DN25-32)
Egenskaper
Verdi
Product line28
ProduktgruppeEttrørsløsninger
ProdukttypeQT
SCIP dossier nr.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dossier produktnavnQT
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]50 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]35 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.23 Kilogram
Nettovekt0.214 Kilogram
Volume1.482 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5710104012957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm