Ettrørsløsninger, QT, 35 °C - 50 °C
003Z0384
QT 35-50 °C, DN 10-20, selvirkende temperaturegulator for returtemperaturkontroll
003Z0384
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | QT 35-50 °C, DN 10-20, selvirkende temperaturegulator for returtemperaturkontroll |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kapillarrørlengde [m] | 0.6 m |
| Kompatibilitet med AB-QM størrelse | DN 10-20 |
| Material Description | QT thermostatic element |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Ettrørsløsninger |
| Produkttype | QT |
| SCIP dossier nr. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dossier produktnavn | QT |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 35 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.23 Kilogram |
| Nettovekt | 0.214 Kilogram |
| Volume | 1.441 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104012964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |