CCR3+
003Z0396
CCR3 + kontroller, returtemperaturregulator og temperaturregistrering
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Ettrørsløsninger
003Z0396
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatortype | NO (Normalt åpen) |
| Alarmutgangssignal [A] | 1.000 A |
| Alarmutgangssignal DC [V] | 24 V |
| Algoritmetype | PWM |
| Antall regulerte stigeledninger (grunnleggende) | 20 |
| Antall regulerte stigeledninger (parallell tilslutning) | 36 |
| Beskrivelse | CCR3 + kontroller, returtemperaturregulator og temperaturregistrering |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Installasjon | Din RAIL 35 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| IP-beskyttelsesklasse | IP20 |
| Material Description | CCR3+ Controller |
| Product line | 28 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Ettrørsløsninger |
| Produkttype | CCR3+ |
| Protokoller for datakommunikasjon | Modbus RTU RS485Modbus TCP/IP |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk (standby) [VA] | 10.0 W |
| Utgangssignal til aktuatorer [A] | 1.0 A |
| Utgangssignal til aktuatorer [V] | 24 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.448 Kilogram |
| Nettovekt | 0.3 Kilogram |
| Volume | 1.309 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |