Danfoss logo
AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR+

003Z3852

CCR+ slaveenhet, for CCR2+/CCR3+ systemekspansjon, + 16 innganger/utganger
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Thermal balancing, Ettrørsløsninger

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall regulerte stigeledninger (grunnleggende)16
BeskrivelseCCR+ slaveenhet, for CCR2+/CCR3+ systemekspansjon, + 16 innganger/utganger
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
InstallasjonDin RAIL 35 mm
IP-beskyttelsesklasseIP20
Material DescriptionCCR+ Slave Unit
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line28
ProduktetikettYes
ProduktgruppeVarmtvannsbalansering
ProdukttypeCCR+
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk (standby) [VA]3.0 W

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.304 Kilogram
Nettovekt0.2 Kilogram
Volume1.309 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428512985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm