Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV PURE, Versjon: A, DN 20

003Z6520

MTCV PURE A VERSION DN20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseMTCV PURE A VERSION DN20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DesinfeksjonsfunksjonNei
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]100 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [°C]50 °C
GodkjenningstypeN/A
Kvs-verdier [m³/h]1.80 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilhusRg+
Medietemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Product line28
ProduktgruppeVarmtvannsbalansering
ProdukttypeMTCV PURE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]35 °C
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 7/1Rp ¾
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 20
VersjonA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.621 Kilogram
Nettovekt0.588 Kilogram
Volume0.534 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162502815
Proposition 65No significant risk