MTCV, Versjon: A, DN 15
003Z4515
MTCV DN 15, A-versjon, multifunksjonell termosirkulasjonsventil
003Z4515
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | MTCV DN 15, A-versjon, multifunksjonell termosirkulasjonsventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Desinfeksjonsfunksjon | Nei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrikkinnstilling [°C] | 50 °C |
| Godkjenningstype | ACSPZH |
| Kvs-verdier [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Material Description | MTCV A VERSION DN15 |
| Materiale i ventilhus | Rg5 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Varmtvannsbalansering |
| Produkttype | MTCV |
| SCIP dossier nr. | 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8 |
| SCIP dossier produktnavn | MTCV Version A |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 35 °C |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger ISO 7/1Rp ¾ |
| Trykklasse | PN 10 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.57 Kilogram |
| Nettovekt | 0.56 Kilogram |
| Volume | 0.554 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104092102 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |