Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versjon: A, DN 20

003Z0551

MTCV DN 20, NL, A-versjon, multifunksjonell termosirkulasjonsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseMTCV DN 20, NL, A-versjon, multifunksjonell termosirkulasjonsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DesinfeksjonsfunksjonNei
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]100 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [°C]50 °C
GodkjenningstypeKIWA
Kvs-verdier [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV NL VERSION DN20
Materiale i ventilhusRg5
Egenskaper
Verdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Product line28
ProduktgruppeVarmtvannsbalansering
ProdukttypeMTCV
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]65 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]45 °C
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 7/1Rp ½
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 20
VersjonA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.608 Kilogram
Nettovekt0.608 Kilogram
Volume0.535 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421547250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm