MTCV, Versjon: A, DN 15
003Z0516
MTCV DN 15, NL, A-versjon, multifunksjonell termosirkulasjonsventil
003Z0516
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | MTCV DN 15, NL, A-versjon, multifunksjonell termosirkulasjonsventil |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Desinfeksjonsfunksjon | Nei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrikkinnstilling [°C] | 50 °C |
| Godkjenningstype | KIWA |
| Kvs-verdier [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Material Description | MTCV NL VERSION DN15 |
| Materiale i ventilhus | Rg5 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Varmtvannsbalansering |
| Produkttype | MTCV |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 45 °C |
| Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger ISO 7/1Rp ½ |
| Trykklasse | PN 10 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
| Versjon | A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.586 Kilogram |
| Nettovekt | 0.554 Kilogram |
| Volume | 0.504 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547212 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |