Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versjon: O, DN 15

003Z0514

MTCV DN 15, 0-versjon, multifunksjonell termosirkulasjonsventil

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseMTCV DN 15, 0-versjon, multifunksjonell termosirkulasjonsventil
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DesinfeksjonsfunksjonNei
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]100 KPa
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [°C]50 °C
GodkjenningstypeN/A
Kvs-verdier [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV 0 VERSION DN15 Rg5
Egenskaper
Verdi
Materiale i ventilhusRg5
Medietemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Product line28
ProduktgruppeVarmtvannsbalansering
ProdukttypeMTCV
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.]35 °C
TilkoblingstyperInnvendige gjenger ISO 7/1Rp ½
TrykklassePN 10
VentilstørrelseDN 15

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.578 Kilogram
Nettovekt0.552 Kilogram
Volume0.566 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702421547175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm