Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

CCR2+ regulator, desinfeksjonsprosessregulering og temperaturregistrering

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
BeskrivelseCCR2+ regulator, desinfeksjonsprosessregulering og temperaturregistrering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
InstallasjonDin RAIL 35 mm
IP-beskyttelsesklasseIP20
Material DescriptionCCR2+ Controller
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line28
ProduktetikettYes
ProduktgruppeVarmtvannsbalansering
ProdukttypeCCR2+
Protokoller for datakommunikasjonModbus RTU RS485Modbus TCP/IP
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk (standby) [VA]10.0 W

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.442 Kilogram
Nettovekt0.3 Kilogram
Volume2.053 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm