Danfoss logo
ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, Innvendige gjenger

003Z7694

CDT DN 32, innvendige gjenger, avstengningsventil
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Partner valves

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AvstengningsfunksjonJa
BeskrivelseCDT DN 32, innvendige gjenger, avstengningsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.]150 KPa
InnstillingsskalaNei
Kvs-verdier [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
Materiale i ventilhusMessing
Medietemperatur [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Egenskaper
Verdi
MengdebegrensningJa
MonteringsposisjonTurrør
Product line28
ProduktgruppeAutomatisk balansering
ProdukttypeCDT
TappefunksjonNei
TilkoblingstyperInnvendige gjenger
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 32

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.336 Kilogram
Nettovekt1.336 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume8.573 Liter
EAN/UPC5710104095585